1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: AX500SM-0608-06
- Material: iglidur® AX500
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Más iglidur® AX500 artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Resistente al desgaste y a temperaturas elevadas
- Conformidad con el reglamento UE 10/2011
- Conductor de electricidad
- Adecuado para altas temperaturas de funcionamiento
iglidur® AX500 | Material conductor para altas temperaturas y el contacto con alimentos
Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Aquí puede encontrar más aplicaciones:
Soluciones industriales
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza el montaje a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
- Cumple con el reglamento (UE) n.º 10/2011
- Resistente a temperaturas de -100 ºC a +250 ºC
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Sin lubricación ni mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
Aplicaciones típicas
Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica
Aquí puede encontrar más aplicaciones:
Soluciones industriales
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza el montaje a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?