iglidur® A500, rodamiento de casquillo, imperial

El especialista en medios de trabajo y temperaturas en el sector alimenticio

iglidur® A500, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® A500, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® A500, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® A500, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A500SI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo resistente a temperaturas más elevadas en el sector alimenticio
  • De acuerdo con normativa EC 10/2011
  • FDA conforme
  • Resistente a la temperatura desde -100 °C hasta +250 °C
iglidur® A500 | El resistente y duradero a temperaturas altas para la industria alimentaria
 
  • Conforme al reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C
  • Alta resistencia a los químicos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Los cojinetes iglidur® A500 son aptos para el contacto directo con alimentos. Presentan una excelente resistencia a los agentes químicos y son apropiados para entornos de exigencia extrema de la industria alimentaria. A pesar de que iglidur® A500 se trata de un material muy blando, al mismo tiempo cuenta con una excelente resistencia a la compresión, incluso al someterse a temperaturas elevadas.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones que requieran componentes conformes a la FDA
  • Cuando se necesitan cojinetes con una alta resistencia a los químicos
  • Si se requiere una buena resistencia a la abrasión
  • En aplicaciones con temperaturas de -100 °C a 250 °C
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos