iglidur® A290, cojinete de fricción, mm

Robusto con alta resistencia a la abrasión

iglidur® A290, cojinete de fricción, mm
iglidur® A290, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® A290, cojinete de fricción, mm
iglidur® A290, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Robusto y con una alta resistencia a la abrasión
  • Cuando se requiere un cojinete con un nivel de ruido bajo
iglidur® A290 | Robusto y muy resistente a la abrasión
 
  • Resistente a la abrasión
  • Funcionamiento silencioso
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
  • Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
Los cojinetes iglidur® A290 han sido diseñados para ofrecer una buena resistencia al desgaste y un funcionamiento silencioso. Comparados con los cojinetes hechos de iglidur® A200, presentan unas propiedades tribológicas y mecánicas significativamente mejores.
 
Áreas aplicación típicas
 
Food industry
 
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para velocidades bajas
  • Funcionamiento silencioso
  • Para garantizar un funcionamiento seguro
  • Excelentes propiedades mecánicas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla general para el grosor de un cojinete es la siguiente: cuanto más gruesa es la pared, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El cojinete adopta el diámetro interior indicado únicamente después de fijarse en el alojamiento de la tolerancia adecuada. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. Esto garantiza una fijación segura del cojinete y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h