1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ASI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- De acuerdo con FDA, para velocidades reducidas
- El material iglidur® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
- Para contacto directo con alimentos
- Para velocidades bajas
iglidur® A200 | conforme a FDA para bajas velocidades
Los insertos metálicos iglidur® A200 son compatibles con el contacto directo con alimentos. Son la solución ideal para los puntos de cojinete en máquinas para la industria alimentaria, la fabricación de equipos médicos, pequeños electrodomésticos, etc. Al estar exento de lubricantes para poder trabajar con alimentos, la composición termoplástica de iglidur® A200 está especialmente enfocada a la resistencia al desgaste. Además, iglidur® A200 se caracteriza por su capacidad para incrustar suciedad y por su funcionamiento silencioso.
Aplicaciones típicas
Industria alimentaria
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Los insertos metálicos iglidur® A200 son compatibles con el contacto directo con alimentos. Son la solución ideal para los puntos de cojinete en máquinas para la industria alimentaria, la fabricación de equipos médicos, pequeños electrodomésticos, etc. Al estar exento de lubricantes para poder trabajar con alimentos, la composición termoplástica de iglidur® A200 está especialmente enfocada a la resistencia al desgaste. Además, iglidur® A200 se caracteriza por su capacidad para incrustar suciedad y por su funcionamiento silencioso.
Aplicaciones típicas
Industria alimentaria
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?