iglidur® A181, Cojinete de fricción, mm - A181SM

El cojinete universal para el contacto con alimentos

iglidur® A181, Cojinete de fricción, mm - A181SM
iglidur® A181, Cojinete de fricción, mm - A181SM drawing
1 de 2
iglidur® A181, Cojinete de fricción, mm - A181SM
iglidur® A181, Cojinete de fricción, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A181SM-0405-04
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Adecuado para altas velocidades
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Extremadamente resistente a los golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Conformidad con la FDA
  • Conformidad con el Reglamento (UE) n.º 10/2011
iglidur® A181 | El cojinete universal para el contacto con alimentos
El material iglidur® A181 cumple con las normativas FDA y 10/2011 EC. Su color azul también facilita la "detectabilidad óptica" a menudo deseada en el sector alimentario. En comparación con el iglidur® A180 en cuanto a especificaciones mecánicas, temperatura y resistencia a los productos químicos, el iglidur® A181 es más adecuado en cuanto a resistencia al desgaste en la mayoría de los casos.

Aplicaciones típicas

Industria de bebidas
Industria alimentaria
Tecnología médica

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un componente conforme con la FDA
  • Cuando se necesita un material conforme al Reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Cuando es imprescindible un material universal apto para el contacto directo con alimentos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos