iglidur® A180, cojinete de fricción, mm

Polivalente y FDA conforme

iglidur® A180, cojinete de fricción, mm
iglidur® A180, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® A180, cojinete de fricción, mm
iglidur® A180, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A180SM-0608-10
  • Material: iglidur® A180
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Polivalente y FDA conforme
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Para entornos mojados
iglidur® A180 | Conforme a la FDA
 
  • El material iglidur® A180 cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (conocida como FDA por sus siglas en inglés) para el contacto continuo con alimentos.
  • Muy resistente al entorno
  • Compatible con ambientes húmedos
  • Buena resistencia al desgaste
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible desde stock
Los cojinetes hechos de iglidur® A180 son compatibles con aplicaciones en contacto directo con alimentos. Por tanto, son idóneos para maquinaria de la industria alimentaria y del packaging, fabricación de equipos médicos, pequeños equipos de uso doméstico, etc. El material iglidur® A180 también se caracteriza por una absorción de humedad muy baja, lo que permite su uso en aplicaciones en las que se apliquen tareas de limpieza en húmedo o que estén en contacto con ambientes húmedos de forma frecuente.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere un cojinete en contacto directo con alimentos
  • En aplicaciones que necesiten componentes conformes a la FDA
  • Si se requiere una solución silenciosa
  • Cuando se necesita una absorción baja de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
 
 
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Los tamaños de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen tanto del grosor del material como del componente en sí. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?