1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JFL-12
- Material: iglidur® J
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 12 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Poco desgaste con diferentes materiales de eje
- Bajos coeficientes de fricción con un funcionamiento libre de lubricación
- Amortiguación de las vibraciones
iglidur® - cojinete con brida y dos agujeros sin mantenimiento
Con este modelo, es posible utilizar insertos metálicos iglidur® de alto rendimiento en lugares donde no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero de fijación. Debido al modelo del cojinete, es posible soportar cargas elevadas, a pesar de que se requieren requisitos mínimos de precisión en la carcasa.
Una de las principales ventajas de los cojinetes con brida y de dos agujeros de iglidur® J es que combinan unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento en seco y una baja tendencia al efecto «stick-slip». Con una presión superficial máxima recomendada de 35 MPa, los cojinetes con brida iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
Montaje
Dependiendo de las cargas, se pueden utilizar diferentes métodos de fijación. Para cargas radiales reducidas, basta con fijar el cojinete con brida iglidur® en una superficie mediante dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero, se permiten grandes tolerancias, ya que sólo sirve como soporte adicional para el cojinete con brida iglidur®. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los pernos adicionales aseguran el ajuste del cojinete en la carcasa. No se necesitan herramientas ni equipos especiales para instalar los cojinetes con brida iglidur® sin mantenimiento. Incluso la alineación de los cojinetes en ejes cilíndricos con varios cojinetes es fácil durante la instalación.
Con este modelo, es posible utilizar insertos metálicos iglidur® de alto rendimiento en lugares donde no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero de fijación. Debido al modelo del cojinete, es posible soportar cargas elevadas, a pesar de que se requieren requisitos mínimos de precisión en la carcasa.
Una de las principales ventajas de los cojinetes con brida y de dos agujeros de iglidur® J es que combinan unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento en seco y una baja tendencia al efecto «stick-slip». Con una presión superficial máxima recomendada de 35 MPa, los cojinetes con brida iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
- Muy buena resistencia al desgaste
- Peso ligero
- No necesitan lubricación
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Montaje
Dependiendo de las cargas, se pueden utilizar diferentes métodos de fijación. Para cargas radiales reducidas, basta con fijar el cojinete con brida iglidur® en una superficie mediante dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero, se permiten grandes tolerancias, ya que sólo sirve como soporte adicional para el cojinete con brida iglidur®. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los pernos adicionales aseguran el ajuste del cojinete en la carcasa. No se necesitan herramientas ni equipos especiales para instalar los cojinetes con brida iglidur® sin mantenimiento. Incluso la alineación de los cojinetes en ejes cilíndricos con varios cojinetes es fácil durante la instalación.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?