iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm

iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVSM-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes con precarga
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
iglidur® JVSM - rodamiento sin holgura pretensado
iglidur® JVSI y JVFI rodamientos no tienen holgura en estado sin carga debido a su pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J ofrece coeficientes de fricción extremadamente reducidos cuando trabajan en seco y apenas presentan tirones. Idóneo para "montajes sin vibraciones" de rodamientos para pedal, etc.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se desea una pretensión radial y/o axial de los rodamientos deslizantes
  • Cuando se requiere un rodamiento sin tirones en estado sin carga
  • Cuando se desea un manejo sin holguras
¿Cuándo no se recomienda el uso?
  • Cuando se necesita una versión de rodamientos con holgura reducida 
  • Por favor, pongase en contácto con nosotros
  • Cuando la pretensión tiene que soportar fuerzas radiales altas
  • Cuando se requiere la característica de la absoluta ausencia de holguras con cargas pesadas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos