Cojinete con valona de dos agujeros iglidur® J, con precarga, mm

El clásico polivalente con una relación precio/rendimiento excelente

Cojinete con valona de dos agujeros iglidur® J, con precarga, mm
Cojinete con valona de dos agujeros iglidur® J, con precarga, mm drawing
1 de 2
Cojinete con valona de dos agujeros iglidur® J, con precarga, mm
Cojinete con valona de dos agujeros iglidur® J, con precarga, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVFL-10
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes con brida y precarga
  • Dimensiones:
    • d1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Elevada resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
iglidur® J - cojinete con brida y dos agujeros sin mantenimiento
 
El modelo de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero de fijación. Debido al modelo del cojinete, es posible soportar cargas elevadas, a pesar de que se requieren requisitos mínimos de precisión en la carcasa.
 
Los cojinetes con brida y de dos agujeros hechos de iglidur® J abarcan una gama extremadamente amplia de requisitos variados. Este material es idóneo para aplicaciones universales; se trata de un verdadero polivalente. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias y altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® J es el decatleta entre los materiales iglidur®. Tiene un rendimiento excelente en todas las propiedades técnicas y es el clásico todoterreno, principalmente en lo que respecta a las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
  • Muy buena resistencia al desgaste
  • Peso ligero
  • No necesitan lubricación
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un cojinete con valona enroscado
  • Cuando se utiliza una solución de cojinete de clip como terminal pasante de lámina no es suficiente
  • Cuando existen tolerancias de absorción extremadamente altas
  • Cuando la fijación a presión de un rodamiento a presión no es suficiente para asegurar el rodamiento axialmente
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando se requiera una alineación angular adicional
  • Cuando no es posible una conexión atornillada
  • Cuando se requiere una gran longitud de guiado
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Montaje
 
Se consideran varios métodos de fijación en función de las cargas. Para cargas radiales reducidas, basta con fijar el cojinete con brida iglidur® en una superficie mediante dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero, se permiten grandes tolerancias, ya que sólo sirve como soporte adicional para el cojinete con brida iglidur®. Con tal de conseguir mayores cargas radiales en los rodamientos, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en el agujero de la carcasa recomendado con tolerancias H. Los pernos adicionales aseguran el ajuste del cojinete en la carcasa. No se necesitan herramientas ni equipos especiales para instalar los cojinetes con brida iglidur® sin mantenimiento. Incluso la alineación de los cojinetes en ejes cilíndricos con varios cojinetes es fácil durante la instalación.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos