1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Conductor y sin PTFE
- Reduce los costes de mantenimiento y lubricación
- Mismas o mejores especificaciones tribológicas en comparación con iglidur F, dependiendo de la aplicación
El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, lo que lo hace especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que además no contiene PTFE.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?