1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XFM-020406-03
- Material: iglidur® X
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
- Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
Chemical and temperature specialist.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?