iglidur® UW, cojinete de fricción con valona, mm

El corredor de fondo resistente subacuático para la rotación rápida subacuática.

iglidur® UW, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® UW, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® UW, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® UW, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: UWFM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo resistente subacuático para la rotación rápida subacuática.
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Para movimiento rápido y constante
  • Duración de vida larga
iglidur® UW – El duradero y resistente a movimientos rotativos bajo el agua
 
  • Para aplicaciones sumergidas
  • Para movimientos rápidos y continuos
  • Larga vida útil
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde stock
El mejor cojinete iglidur® para aplicaciones bajo el agua. Testado, libre de mantenimiento y extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones sumergidas. La mejor opción para aplicaciones de bombeo.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Fluid technology
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones sumergidas en agua y otros líquidos
  • Cuando se deben soportar cargas bajas
  • En aplicaciones con movimientos rotativos a altas velocidades
  • Si se requiere un componente extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones en que los fluidos actúan como lubricantes
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos