iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm

Material económico, desgaste bajo

iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® R, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material económico, desgaste bajo
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Económico
iglidur® R | Material low cost de bajo desgaste
 
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento en seco
  • Muy económico
  • Baja absorción de humedad
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde stock
El material iglidur® R para cojinetes ha sido desarrollado principalmente para ofrecer un material de alto rendimiento y con un precio económico. Presenta unos bajos coeficientes de fricción y desgaste, especialmente con un funcionamiento en seco. Los cojinetes hechos de iglidur® R están compuestos por una combinación de lubricantes sólidos. Además, este material libre de teflón y silicona, ofrece unos excelentes coeficientes de fricción, no requiere lubricación y no presenta el efecto «stick-slip».
 
Áreas de aplicación típicas
 

Model building
Muebles/diseño industrial
Fitness y deporte
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere una alta resistencia al desgaste con cargas bajas
  • Si se necesita un cojinete muy económico
  • Cuando se requieren unos coeficientes de fricción muy bajos con un funcionamiento en seco
  • En aplicaciones con cargas en los extremos
  • Si se necesita un cojinete con una baja absorción de humedad
  • Cuando la aplicación no admite componentes con PTFE o silicona
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?