iglidur® FPF, flange bearing, mm

iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
1 de 2
iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FPFFM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h