1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ECO-HFM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-H
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?