iglidur® J, aros de pistón

Aro de pistón enclipables, económicos y resistentes al desgaste, hecho de materiales diferentes

iglidur® J, aros de pistón
iglidur® J, aros de pistón drawing
iglidur® J, aros de pistón drawing
1 de 3
iglidur® J, aros de pistón
iglidur® J, aros de pistón drawing
iglidur® J, aros de pistón drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JPRM-0608-00-010-060
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Aros de pistón
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Fácil de instalar
  • Económico
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Capacidad de carga más alta
  • Variables definidas
¿Por qué complicar las cosas cuando se pueden hacer de manera diferente?
Esto es como se puede hacer: reemplazar las adhesivas PTFE elaboradamente selladas con una sola guía enclipable en elementos elevadores p.ejem., controlar las válvulas y fijaciones.
 
¿Cuándo usar aros de pistón?
  • Cuando se requieren aros de pistón con propiedades de desgaste excelentes
  • Cuando el montaje fácil es de gran importancia
  • Cuando ocurren cargas elevadas en los extremos
  • Cuando se requieren soluciones a medida basados en materiales iglidur®
¿Cuándo no usar aros de pistón?
  • Cuando los aros de pistón deberían cerrar simutáneamente
  • Cuando se deberían cubrir diferentes diámetros por una sola pieza
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h