Cojinete de fricción, iglidur® J, resorte de disco polysorb

Material estándar, económico

Cojinete de fricción, iglidur® J, resorte de disco polysorb
Cojinete de fricción, iglidur® J, resorte de disco polysorb drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® J, resorte de disco polysorb
Cojinete de fricción, iglidur® J, resorte de disco polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JTEM-05
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Arandelas de resorte
  • Dimensiones:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • iglidur® J: material estándar para muchas aplicaciones
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Amortiguación de vibraciones

iglidur® J | Versátil y duradero

iglidur® J se caracteriza principalmente por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Sin embargo, con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, iglidur® J no es compatible con cargas extremas.

Ámbitos de aplicación típicos

  • Maquinaria de vending
  • Industria gráfica
  • Industria de las bebidas
  • Aviación
  • Salas blancas

¿Cuándo utilizarlo?

  • A altas velocidades
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste con cargas de presión bajas o medias
  • Cuando se necesita el menor desgaste con una variedad de ejes diferentes
  • Si se precisan bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco
  • Cuando el material debe ser de amortiguación de vibraciones
  • En caso de que se requiera una buena resistencia química 
  • Si se prefiere un mejor comportamiento con ejes blandos
  • Para una baja absorción de humedad

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si se producen cargas de presión elevadas
  • Con temperaturas en cortos periodos superiores a 120 °C
  • Si se requiere un material económico para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos