Arandela de plástico, iglidur® Q, mm - QTM

Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos eje cilíndrico

Arandela de plástico, iglidur® Q, mm - QTM
Arandela de plástico, iglidur® Q, mm - QTM drawing
1 de 2
Arandela de plástico, iglidur® Q, mm - QTM
Arandela de plástico, iglidur® Q, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QTM-3254-015
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Más iglidur® Q artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos eje cilíndrico
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción
iglidur® Q | Para cargas elevadas: resistente al desgaste en muchos ejes cilíndricos
 
  • Si se requiere una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
  • Recomendado para valores PV extremos
  • Buenos coeficientes de fricción
  • Resistente a la suciedad
  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible en stock
Los cojinetes iglidur® Q se han desarrollado específicamente para cargas extremas. Para cargas elevadas, iglidur® Q es uno de los materiales iglidur® con mejor resistencia al desgaste
de la gama. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos específicos, integrados con precisión en el material, garantizan un funcionamiento en seco sin mantenimiento bajo cualquier carga.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Agricultura
Maquinaria de construcción
Ingeniería del transporte público
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para aplicaciones oscilantes
  • Si se requiere una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
  • Recomendado para valores PV extremos
  • Cuando se necesitan cojinetes con alta resistencia a la suciedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos