Arandela de plástico, iglidur® Z, mm - ZTM

Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

Arandela de plástico, iglidur® Z, mm - ZTM
Arandela de plástico, iglidur® Z, mm - ZTM drawing
1 de 2
Arandela de plástico, iglidur® Z, mm - ZTM
Arandela de plástico, iglidur® Z, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Las piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente bajo cargas pesadas
  • Gran resistencia térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
 
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Gran resistencia térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades superficiales
  • Resistencia a cargas en los bordes
  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible en stock
Una fuerza de compresión extremadamente alta junto con una gran elasticidad permite que los cojinetes de fricción iglidur® Z demuestren sus especificaciones más destacadas con eje cilíndrico blandos, carga en los bordes e impactos. Los cojinetes también son compatible con con temperaturas de hasta +250 °C.
 
ámbitos de aplicación típicos
 
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para temperaturas continuas de hasta +250 °C durante largos períodos o +310 °C durante cortos periodos
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente con cargas radiales elevadas
  • Para altas velocidades superficiales
  • Para carga en los extremos en conjunto con altas presiones superficiales
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos