1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: QTM-3254-015
- Material: iglidur® Q
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Más iglidur® Q artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos eje cilíndrico
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
iglidur® Q | Para cargas elevadas: resistente al desgaste en muchos ejes cilíndricos
de la gama. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos específicos, integrados con precisión en el material, garantizan un funcionamiento en seco sin mantenimiento bajo cualquier carga.
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Maquinaria de construcción
Ingeniería del transporte público
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Si se requiere una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
- Recomendado para valores PV extremos
- Buenos coeficientes de fricción
- Resistente a la suciedad
- Libres de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
de la gama. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos específicos, integrados con precisión en el material, garantizan un funcionamiento en seco sin mantenimiento bajo cualquier carga.
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Maquinaria de construcción
Ingeniería del transporte público
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?