1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GLWTM-0408-005
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Material económico para la fabricación en serie
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Económico
- Resistente a la suciedad
- Resistente a las vibraciones
- Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
iglidur® GLW | Material económico para grandes volúmenes
Con el material iglidur® GLW, ofrecemos una alternativa a iglidur® G para producción en serie de grandes volúmenes. Con propiedades similares a las de iglidur® G, iglidur® GLW está especialmente recomendado para cargas estáticas. Para estas aplicaciones, en las que se puede prescindir en gran medida de las especificaciones dinámicas del iglidur® G, representa una alternativa muy rentable.
Áreas de aplicación típicas
- Automoción
- Ingeniería mecánica
- Robótica industrial
¿Cuándo utilizarlo?
- Cuando se necesita un material económico y versátil para grandes series
- Para cargas elevadas, principalmente estáticas
- Con velocidades bajas y medias
¿Cuándo no utilizarlo?
- Cuando se requiere un reprocesado mecánico de la superficie
- Para cargas principalmente dinámicas
- Cuando se necesita una máxima resistencia al desgaste
- Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?