igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
35 mm
Diámetro máx. del cable
32 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 8,35 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 258,85
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 58.050.075.0EUR 258,85
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot58.050.075.05075