igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
42 mm
Diámetro máx. del cable
38 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 31,17 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 467,55
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : YE.42.05.125.0EUR 467,55
Series YE.42Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitYE.42.05.125.050125
