igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
52 mm
Diámetro máx. del cable
48 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
100 mm
Radio de curvatura [R]
100 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 14,25 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 356,25
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : RX40.100.100.0EUR 356,25
Series RX.40Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotRX40.100.100.0100100
