igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
108 mm
Diámetro máx. del cable
100 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
200 mm
Radio de curvatura [R]
250 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 103,91 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 727,37
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 1608.20.250.0EUR 727,37
Series R1608Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250
