igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
56 mm
Diámetro máx. del cable
50 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
75 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 39,24 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 431,64
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R4.56.07.150.0EUR 431,64
Series R4.56Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitR4.56.07.150.075150
