igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 12,28 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 221,04
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R4.32.05.125.0EUR 221,04
Series R4.32Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125
