igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
204 mm
Diámetro máx. del cable
184 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
100 mm
Radio de curvatura [R]
325 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 262,29 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 1.049,16
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 840.13.325.0EUR 1.049,16
Series 840Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325
