Series 800

<p>E4.1 system, 800 series</p>
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>E4.1 system, 800 series</p>
Series 800
Series 800
Series 800
Series 800
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
Altura [Hi]
200 mm
Diámetro máx. del cable
Diámetro máx. del cable
184 mm
Sistema de apertura
Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
Anchura interior [Bi]
200 mm
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
325 mm

Estructura del artículo: cálculo del precio de &

Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 1.470,48
EUR 367,62 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envío
listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Referencia : 800.20.325.0EUR 1.470,48
Series 800