igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
72 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 50,84 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 508,40
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : H4.80.05.150.0EUR 508,40
Series H4.80Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150
