igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
28 mm
Diámetro máx. del cable
25 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
40 mm
Radio de curvatura [R]
55 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 7,10 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 156,20
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E4.28.040.055.0EUR 156,20
Series E4.28Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.04055
