igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
21 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
30 mm
Radio de curvatura [R]
38 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 4,42 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 145,86
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E4.21.030.038.0EUR 145,86
Series E4.21Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038
