igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
40 mm
Diámetro máx. del cable
36 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
62 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 11,34 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 408,24
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R6.40.062.075.0EUR 408,24
Series R6.40Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275
