igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
45 mm
Diámetro máx. del cable
42 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 21,35 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 320,25
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 3480.050.125.0EUR 320,25
Series 3480Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125
