igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
35 mm
Diámetro máx. del cable
32 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 9,23 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 166,14
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 2680.05.100.0EUR 166,14
Series 2680Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit2680.05.100.050100
