igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
21 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
75 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 4,16 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 128,96
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 1480.015.075.0EUR 128,96
Series 1480Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575
