igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
22 mm
Diámetro máx. del cable
20 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
20 mm
Radio de curvatura [R]
44 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,79 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 167,40
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E3.22.020.044.0EUR 167,40
Series E3.22Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE3.22.020.044.02044
