igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
15 mm
Diámetro máx. del cable
13 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
20 mm
Radio de curvatura [R]
32 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,74 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 164,40
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E3.15.020.032.0EUR 164,40
Series E3.15Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032
