igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura [Hi]
10 mm
Diámetro máx. del cable
8 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
20 mm
Radio de curvatura [R]
15 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,62 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 157,20
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E3.10.020.015.0EUR 157,20
Series E3.10Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015
