igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
32 mm
Diámetro máx. del cable
28 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 5,16 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 170,28
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R17.015.063.0EUR 170,28
Series R17Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotR17.015.063.01563
