igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
17 mm
Diámetro máx. del cable
15 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
25 mm
Radio de curvatura [R]
63 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 4,65 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 153,45
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R15.025.063.0EUR 153,45
Series R15Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotR15.025.063.02563
