igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
10.3 mm
Diámetro máx. del cable
8 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
10 mm
Radio de curvatura [R]
38 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 2,42 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 121,00
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : R07.10.038.0EUR 121,00
Series R07Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotR07.10.038.01038
