igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
45 mm
Diámetro máx. del cable
42 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 10,09 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 282,52
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 68.050.100.0EUR 282,52
Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100