igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
72 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
87 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 33,43 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 534,88
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E6.80L.08.150.0EUR 534,88
Series E6.80LAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE6.80L.08.150.087150
