igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
40 mm
Diámetro máx. del cable
36 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
40 mm
Radio de curvatura [R]
200 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 8,27 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 297,72
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E6.40.040.200.0EUR 297,72
Series E6.40Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200
