igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
80 mm
Diámetro máx. del cable
72 mm

Sistema de apertura
Apertura por los radios interior y exterior
Anchura interior [Bi]
169 mm
Radio de curvatura [R]
150 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 42,38 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 678,08
listo para enviar en 72 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E6.80.169.150.0EUR 678,08
Series E6.80Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeitE6.80.169.150.0169150
