igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
24 mm
Diámetro máx. del cable
22 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
38 mm
Radio de curvatura [R]
55 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 4,96 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 178,56
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 255.03.055.0EUR 178,56
Series 255Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot255.03.055.03855
