igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
21 mm
Diámetro máx. del cable
18 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio exterior
Anchura interior [Bi]
15 mm
Radio de curvatura [R]
35 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 2,42 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 75,02
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 1500.015.035.0EUR 75,02
Series 1500Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot1500.015.035.01535
