igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
45 mm
Diámetro máx. del cable
42 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Alimentación descentradainfo
info
Precio total
EUR 17,84 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 267,60
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 3450.050.125.0EUR 267,60
Series 3450Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Suspendida
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot3450.050.125.050125
