igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
35 mm
Diámetro máx. del cable
32 mm

Sistema de apertura
apertura por el radio interior
Anchura interior [Bi]
50 mm
Radio de curvatura [R]
100 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 9,01 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 162,18
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : 2650.05.100.0EUR 162,18
Series 2650Aplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dot2650.05.100.050100
